27-99-123-50

Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Un Trou, Modèle miniature, Aucun, Moleté Bouton, 1.5-4.8mm Panneau, 0.8-7.1mm Grip, Acier inoxydable, Organic Finish, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Black organic finish
Accès limité Aucun
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 4.80
Grip - Minimum (mm) 0.80
Grip - Maximum (mm) 7.10
Rotation Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Taille Modèle miniature
Course axiale 6.30
Class 16/27/48 - Loquets à compression autoréglables à montage à un seul trou
Ces modèles de loquet discrets et compacts assurent une action de compression ferme pour réduire vibrations de panneau et bruits. Les types d’actionnement multiples proposés permettent de choisir entre la commodité d’un actionnement manuel et la sécurité d’un accès restreint au moyen d’un outil, une très légère rotation du loquet étant suffisante dans tous les cas.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.