48-10-403-10

Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Un Trou, Petite taille, Aucun, Bouton, 1.5-4.8mm Panneau, 15.1-22.2mm Grip, Alliage de zinc, Chemical Protective Film, Argenté

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Chemical Protective Film
Accès limité Aucun
Type de tête Type de bouton
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 4.80
Grip - Minimum (mm) 15.10
Grip - Maximum (mm) 22.20
Rotation Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Taille Petite taille
Course axiale 7.10
Class 16/27/48 - Loquets à compression autoréglables à montage à un seul trou
Ces modèles de loquet discrets et compacts assurent une action de compression ferme pour réduire vibrations de panneau et bruits. Les types d’actionnement multiples proposés permettent de choisir entre la commodité d’un actionnement manuel et la sécurité d’un accès restreint au moyen d’un outil, une très légère rotation du loquet étant suffisante dans tous les cas.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.