Les loquets à compression VISE ACTION® de Southco offrent un avantage mécanique, garantissant une fermeture de porte étanche, robuste et résistante aux vibrations, afin d'empêcher l'eau et la poussière de pénétrer dans les applications les plus exigeantes. Le fonctionnement en douceur de la conception VISE ACTION® aligne la came derrière le cadre, puis la tire tout droit vers le haut pour éviter tout frottement contre le cadre, d'un seul mouvement continu d'un demi-tour. Son action de compression assure une remontée constante de 6,4 mm (0,25") pour l'étanchéité environnementale dans les applications avec joints, et contribue à réduire ou à éliminer les bruits et les cliquetis causés par les vibrations. Le système de verrouillage centré empêche toute ouverture accidentelle due à un choc ou à une vibration.
Le mode de fonctionnement fluide des loquets VISE ACTION® permet d’aligner la came derrière le châssis et d’exercer une action de compression d’un simple demi-tour ininterrompu. Grâce à cette compression, on dispose d’une course axiale régulière de 6,4 mm pour assurer l’étanchéité aux éléments extérieurs dans le cas d’applications à joint ; la compression contribue également à atténuer, voire à éliminer, les bruits de vibration. Le verrouillage à lame ressort empêche une ouverture accidentelle sous l’effet des chocs ou des vibrations.
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :