Description et avantages
Une action de compression maintient la porte hermétiquement fermée, sans frottement et sans usure au niveau du point de contact du loquet ou du châssis. La large gamme de serrage - jusqu’à 23 mm - permet de régler aisément le serrage afin de tenir compte des variations de serrage avec le temps.
- Les modèles à bouton poussoir affleurant permettent d'avoir une face de porte lisse et représentent une solution économique lorsque l'accès par outil ou par clé n'est pas nécessaire
- Modèles verrouillables par outil ou serrure pour plus de sécurité
- Modèles étanches adaptés aux applications exigeant la conformité NEMA 4 ou IP65
- Montage rapide à l'aide d'une unique vis