C2-53-15
Loquets à compression, Loquets à levier, Loquet à levier à fermeture par poussée , Aucun, Bouton poussoir saillant, 1-5mm Panneau, 18-40mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Integrated Bumper | Oui |
|---|---|
| Matériau | Alliage de zinc |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Type de serrage | Réglable |
| Type de tête | Bouton poussoir saillant |
| Série | Push to Lock |
| Epaisseur OP | 1.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| Profil | Affleurant |
| Emballage | Emballage individuel |
| Class | C2 - Loquets à levier |
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.