The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Loquets à levier, Aucun, Bouton poussoir saillant, 1-5mm Panneau, 1-24mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
C2-32-15-3
Loquets à compression, Loquets à levier, Aucun, Bouton poussoir saillant, 1-5mm Panneau, 1-24mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Integrated Bumper
No
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Joint
No
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Bouton poussoir saillant
Série
Standard
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
5.00
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profil
Affleurant
Emballage
Layer Packed
Class
C2 - Loquets à levier
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
600
2025-12-01
info@tchweb.com
1.416.299.0089
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
578
2025-12-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
326
2025-12-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
100
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40