The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-42-25
Loquets à compression, Loquets à levier, Avec serrure, 1-8mm Panneau, 1-24mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Integrated Bumper
No
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Avec serrure
Joint
Oui
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Key Locking
Série
Standard
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profil
Affleurant
Emballage
Emballage individuel
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
C2 - Loquets à levier
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Sonal Tools Pvt Ltd
Gurgaon India
572
2026-02-13
info@sonaltools.com
+91 9311956333, +91 124-4062392"
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
394
2026-03-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
146
2026-02-20
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Handy FIX
Warsaw Poland
76
2026-02-10
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
52
2026-02-26
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Clancey Company
Overland Park KS USA
20
2026-02-27
info@clancey.com
1.800.747.7405