The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-32-105
Loquets à compression, Loquets à levier, Outil, Empreinte Phillips, 1-5mm Panneau, 1-24mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Integrated Bumper
No
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Outil
Joint
No
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Empreinte Phillips
Série
Standard
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
5.00
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profil
Affleurant
Class
C2 - Loquets à levier
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
228
2026-04-13
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
47
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2026-04-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
HTF Inc
Frederick MD USA
12
2026-04-13
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4
2026-04-15
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-04-15
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388