The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-43-15
Loquets à compression, Loquets à levier, Aucun, Bouton poussoir saillant, 1-8mm Panneau, 23-46mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Integrated Bumper
No
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Joint
Oui
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Bouton poussoir saillant
Série
Standard
Grip - Minimum (mm)
23.00
Grip - Maximum (mm)
46.00
Profil
Affleurant
Emballage
Emballage individuel
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
C2 - Loquets à levier
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
130
2026-10-23
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
36
2026-10-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
16
2026-10-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
10
2026-10-23
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
4
2026-09-28
sales@steeves.ca
204.474.1239
Handy FIX
Warsaw Poland
2
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890