The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-42-35
Loquets à compression, Loquets à levier, Aucun, Déclencheur affleurant, 1-8mm Panneau, 1-24mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Integrated Bumper
No
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Joint
Oui
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Flush Trigger
Série
Standard
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profil
Affleurant
Emballage
Emballage individuel
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
C2 - Loquets à levier
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
1105
2026-07-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
199
2026-07-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
40
2026-07-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
7
2026-07-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
5
2026-07-20
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-07-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0