C2-33-31
Loquets à compression, Loquets à levier, Aucun, Déclencheur affleurant, 1-5mm Panneau, 23-46mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Texturé
Integrated Bumper | No |
---|---|
Matériau | Alliage de zinc |
Finition | Chromé |
Couleur / Apparance | Texturé |
Accès limité | Aucun |
Joint | No |
Type de serrage | Réglable |
Type de tête | Flush Trigger |
Série | Standard |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 23.00 |
Grip - Maximum (mm) | 46.00 |
Profil | Affleurant |
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Class | C2 - Loquets à levier |
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
Rédigez votre propre commentaire