The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-32-35
Loquets à compression, Loquets à levier, Aucun, Déclencheur affleurant, 1-5mm Panneau, 1-24mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Integrated Bumper
No
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Joint
No
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Flush Trigger
Série
Standard
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
5.00
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profil
Affleurant
Class
C2 - Loquets à levier
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5055
2026-10-02
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
2391
2026-09-30
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1321
2026-09-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
369
2026-09-08
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Clancey Company
Overland Park KS USA
345
2026-09-03
info@clancey.com
1.800.747.7405
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
207
2026-10-01
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zygology Ltd
Oxford UK
206
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
201
2026-09-30
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
193
2026-10-02
info@tchweb.com
1.416.299.0089
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
71
2026-09-28
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2026-10-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
5
2026-09-28
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622