Actuators and Integrated Systems - KR

액추에이터 및 통합 시스템은 스윙 핸들 및 멀티포인트 잠금 시스템 제품군에 자동화 솔루션을 제공하여 편의성, 보안성, 효율성을 향상시킵니다. 이러한 혁신적인 시스템은 당사 하드웨어와 완벽하게 통합되어 지능형 출입 제어 및 관리를 제공합니다. 산업용 캐비닛 및 액세스 패널부터 고하중 도어 및 보안 인클로저에 이르기까지, 당사의 액추에이터 및 통합 시스템은 안정적인 성능과 편리한 제어 기능을 제공합니다.

Actuators and Integrated Systems - KR

주요 기능:

  • 자동화된 운영: 푸시 버튼 제어를 통해 빠르고 쉬운 잠금/해제가 가능합니다.
  • 출입 제어 통합: 사용자 인증을 지원하여 보안을 강화합니다.
  • 맞춤형 시스템: 특정 운영 또는 인프라 요구 사항에 맞게 구성할 수 있습니다.

주요 이점:

  • 핸즈프리 편의성: 수동 작업을 줄이고 출입을 간편화합니다.
  • 강화된 보안: 통합된 출입 제어를 통해 무단 출입을 방지합니다.
  • 운영 효율성: 업무 흐름을 가속화하고 인력 수요를 줄입니다.
  • 향상된 접근성: 이동에 제약이 있는 사용자들을 위해 출입을 용이하게 합니다.
  • 응용 분야: 액추에이터 및 통합 시스템은 멀티포인트 래칭 시스템과 함께 인클로저, 도어 및 게이트, 운송, HVAC 시스템, 농업 장비, 상업용 냉장, 보안 인클로저 및 맞춤형 애플리케이션을 포함한 다양한 분야에 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 Actuators and Integrated Systems - KR

보기 그리드 리스트

459개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. E2-50-101-20

    Latch

  2. E2-50-101-10

    Latch

  3. M3-185

    Latch

  4. M3-125

    Latch

  5. E2-93-102

    Latch

  6. E2-92-102

    Latch

페이지 당