16/27/48 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 1 taladro
Obtenga una acción firme de compresión para reducir las vibraciones y el ruido del panel con el diseño de estos cierres discretos y compactos. Los múltiples modelos de accionamiento ofrecen una amplia selección, con accionamiento manual o mediante herramienta para un acceso restringido de seguridad, con simplemente una fracción de giro.

Al cerrarse, el trinquete se mueve a lo largo del vástago roscado hasta que se engancha al bastidor; entonces, un giro extra ajusta la cantidad de compresión a aplicar. Para abrir, un pequeño giro liberan la compresión y al trinquete del bastidor.
- Los pomos con accionamiento manual presentan una superficie con textura para asegurar el agarre
- Los modelos con accionamiento mediante herramienta presentan una seguridad añadida para un acceso restringido
- El apriete y la compresión ajustables por el usuario se ajustan a una amplia gama de variaciones de instalación y cambios
- El modelo con un único taladro de montaje hace que la instalación sea rápida y sencilla
- Disponible en varios tamaños para ajustarse a los requerimientos de la aplicación tanto en dimensiones como en apriete
- El indicador de trinquete opcional muestra la posición del trinquete con respecto al armario
- Los tipos de cabeza disponibles se ajustan a los requerimientos de la aplicación para un accionamiento manual o mediante herramienta
- Múltiples opciones de materiales y acabado, incluyendo materiales resistentes a la corrosión
- Temperatura operativas límite: -20 ºC hasta 80 ºC
- Clasificación de resistencia a la llama para los pomos de nylon: UL94-HB
- Las opciones múltiples de trinquete ofrecen una gran variedad de rangos de espesores a ajustar: desde 8 mm hasta 22,2 mm
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: