48-91-R

Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 1 Taladros, Tamaño pequeño, Herramienta, Cabeza tipo Phillips, 1.5-4.8mm Panel, 2.4-9.5mm Espesor, Aleación de zinc, Película protectora química, Plateado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Película protectora química
Acceso restringido Herramienta
Tipo de cabeza Cabeza tipo Phillips
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 4.80
Grip - Minimum (mm) 2.40
Grip - Maximum (mm) 9.50
Rotación Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar
Tamaño Tamaño pequeño
Recorrido 7.10
Clase  16/27/48 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 1 taladro
Obtenga una acción firme de compresión para reducir las vibraciones y el ruido del panel con el diseño de estos cierres discretos y compactos. Los múltiples modelos de accionamiento ofrecen una amplia selección, con accionamiento manual o mediante herramienta para un acceso restringido de seguridad, con simplemente una fracción de giro.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.