27-10-311-20

Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 1 Taladros, Tamaño miniatura, Ninguna, Pomo, 1.5-4.8mm Panel, 0.8-7.1mm Espesor, Acero inoxidable, Pasivado, Plateado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acceso restringido Ninguna
Tipo de cabeza Tipo pomo
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 4.80
Grip - Minimum (mm) 0.80
Grip - Maximum (mm) 7.10
Rotación Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar
Tamaño Tamaño miniatura
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Recorrido 6.30
Clase  16/27/48 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 1 taladro
Obtenga una acción firme de compresión para reducir las vibraciones y el ruido del panel con el diseño de estos cierres discretos y compactos. Los múltiples modelos de accionamiento ofrecen una amplia selección, con accionamiento manual o mediante herramienta para un acceso restringido de seguridad, con simplemente una fracción de giro.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.