48-93-R
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 1 Taladros, Tamaño pequeño, Herramienta, Cabeza tipo Phillips, 1.5-4.8mm Panel, 15.1-22.2mm Espesor, Aleación de zinc, Película protectora química, Plateado
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Película protectora química |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 15.10 |
| Grip - Maximum (mm) | 22.20 |
| Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Recorrido | 7.10 |
| Clase | 16/27/48 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 1 taladro |
Obtenga una acción firme de compresión para reducir las vibraciones y el ruido del panel con el diseño de estos cierres discretos y compactos. Los múltiples modelos de accionamiento ofrecen una amplia selección, con accionamiento manual o mediante herramienta para un acceso restringido de seguridad, con simplemente una fracción de giro.