16-10-312-14
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 1 Taladros, Tamaño grande, Ninguna, Pomo, 9.5-20.6mm Espesor, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en cromo |
Color | Negro |
Diámetro del pomo | 19.00 |
Acceso restringido | Ninguna |
Tipo de cabeza | Tipo pomo |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 4.80 |
Grip - Minimum (mm) | 9.50 |
Grip - Maximum (mm) | 20.60 |
Perfil | Estándar |
Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
Tamaño | Tamaño grande |
Recorrido | 11.10 |
Clase | 16/27/48 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 1 taladro |
Obtenga una acción firme de compresión para reducir las vibraciones y el ruido del panel con el diseño de estos cierres discretos y compactos. Los múltiples modelos de accionamiento ofrecen una amplia selección, con accionamiento manual o mediante herramienta para un acceso restringido de seguridad, con simplemente una fracción de giro.
Escribir Tu Propia Revisión