16-10-412-14
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 1 Taladros, Tamaño mediano, Ninguna, Pomo, 7.1-14.3mm Espesor, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Negro |
| Diámetro del pomo | 13.50 |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de cabeza | Tipo pomo |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 2.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 7.10 |
| Grip - Maximum (mm) | 14.30 |
| Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Recorrido | 7.20 |
| Clase | 16/27/48 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 1 taladro |
Obtenga una acción firme de compresión para reducir las vibraciones y el ruido del panel con el diseño de estos cierres discretos y compactos. Los múltiples modelos de accionamiento ofrecen una amplia selección, con accionamiento manual o mediante herramienta para un acceso restringido de seguridad, con simplemente una fracción de giro.