27-10-501-20
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 1 Taladros, Tamaño miniatura, Herramienta, Cabeza con ranura, 1.5-4.8mm Panel, 0.8-7.1mm Espesor, Acero inoxidable, Pasivado, Plateado
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acceso restringido | Herramienta |
Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 4.80 |
Grip - Minimum (mm) | 0.80 |
Grip - Maximum (mm) | 7.10 |
Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
Tamaño | Tamaño miniatura |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Recorrido | 6.30 |
Clase | 16/27/48 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 1 taladro |
Obtenga una acción firme de compresión para reducir las vibraciones y el ruido del panel con el diseño de estos cierres discretos y compactos. Los múltiples modelos de accionamiento ofrecen una amplia selección, con accionamiento manual o mediante herramienta para un acceso restringido de seguridad, con simplemente una fracción de giro.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión