27-99-126-20
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 1 Taladros, Tamaño miniatura, Ninguna, Moleteado Pomo, 1.5-4.8mm Panel, 0.8-7.1mm Espesor, Acero inoxidable, Pasivado, Plateado
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acceso restringido | Ninguna |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 7.10 |
| Rotación | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar |
| Tamaño | Tamaño miniatura |
| Recorrido | 6.30 |
| Clase | 16/27/48 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 1 taladro |
Obtenga una acción firme de compresión para reducir las vibraciones y el ruido del panel con el diseño de estos cierres discretos y compactos. Los múltiples modelos de accionamiento ofrecen una amplia selección, con accionamiento manual o mediante herramienta para un acceso restringido de seguridad, con simplemente una fracción de giro.