Rotary Schnappriegel-verschlusssystem

Die „Rotary“-Verschlusssysteme von Southco stellen eine robuste Lösung für die Sicherung von Platten dar. Sie ermöglichen komfortables Schließen durch Einschnappen sowie verdecktes Schließen an einem oder mehreren Punkten der Anwendung. Southco's „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse sind in einem breiten Angebot an mechanischen und elektromechanischen Ausführungen erhältlich und sie sind aus beständigen, für jede Umgebung geeigneten Werkstoffen gefertigt. Mechanische Betätigungslösungen bieten flexible Sicherheit mit hand- oder schlüsselbetätigter Bedienung, während elektromechanische Betätigungen eine verdeckte Lösung darstellen.

image1

Hauptvorteile

  • Center of Gravity

    Platten werden zusammengezogen und sicher in Position gehalten

  • Compression

    Mechanischer Vorteil zum Komprimieren von Dichtungen und für eine sichere Abdichtung

  • Product Design

    Einfache Spezifikation und Installation

  • Strength

    In einer großen Auswahl an Größen und Stärken erhältlich

  • Physical Requirements

    Geeignete Werkstoffe und Oberflächen für jede Umgebung

Alle anzeigen Rotary Schnappriegel-verschlusssystem

Wählen Sie unten ein Produkt aus, um mehr zu erfahren, oder verwenden Sie die Filter, um die Optionen einzugrenzen

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Rotary Schnappriegel-verschlusssystem

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 1728

In absteigender Reihenfolge
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. R4-0-50253-3

    Latch

  3. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  4. R4-90-1005-10

    Latch

  5. R4-05-20-505-20

    Latch

  6. R4-0-50114

    Latch

pro Seite