TL-40-225-07
Spannbügelverschlüsse, Mittel, Verdeckte Montage, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Vorhängeschloß |
| Montageart | Verdeckte Montage |
| Größe | Mittel |
| Typ | Lichtleiter |
| Class | TL - Spannbügelverschlüsse |
| Link Style | Geschweift, tiefer Haken |
Die Spannbügelverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil durch eine hebelbetätigte, überzentrierte Wirkung, die Paneele zusammenzieht und sie sicher hält. Erhältlich in verschiedenen Größen, bieten diese Verschlüsse Designflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen