TL-40-104-07
Spannbügelverschlüsse, Mittel, Exposed Mount, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Montageart | Exposed Mount |
| Größe | Mittel |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Typ | Lichtleiter |
| Class | TL - Spannbügelverschlüsse |
| DFCI Number | 7880-41-Z3C |
| Link Style | Geschweift, flacher Haken |
Southco’s Over-Center Series Latches provide a mechanical advantage through lever actuated, over-center action that pulls panels together and holds them secure. Available in multiple sizes, these latches offer design flexibility for a variety of applications