TL-40-103-08

Spannbügelverschlüsse, Mittel, Freiliegende Montierung, Stahl

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Eingeschränkter Zugriff Frei
Montageart Exposed Mount
Größe Mittel
Typ Lichtleiter
Class TL - Spannbügelverschlüsse

Die Spannbügelverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil durch eine hebelbetätigte, überzentrierte Wirkung, die Paneele zusammenzieht und sie sicher hält. Erhältlich in verschiedenen Größen, bieten diese Verschlüsse Designflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.