M1 - 플러쉬 풀 래치

세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
M1 - 플러쉬 풀 래치
단일 둥근 구멍을 통해 판넬의 전면에서 쉽게 설치하고 후방에 설치 브라켓 및 하드웨어를 부착합니다
  • 약간 각진 폴은 허용오차 내에서 키퍼에 단단한 그립을 보장
  • 떨림 방지를 돕는 스프링 장전형 핸들
  • 내부 작동을 제공하는 큰 모델
  • 긴 수명의 성능을 위한 폴리카보네이트와 스테인레스 스틸의 내식성 재질 가능
  • 여러가지 크기는 다양한 기구함체 크기 및 판넬 두께 수용
  • 다양한 래치 재질 및 마감 옵션 가능: 광택 스테인레스 스틸, 검정색, 흰색 또는 베이지색 플라스틱
  • 요청시 추가적인 마감 가능: 브러쉬드 니켈, 새틴 니켈 또는 다이아몬드 황동
  • 비잠금식과 접근 제어를 위한 열쇠잠금식 또는 공구잠금식 가능
  • 경제적인 비돌출형 단순 모델은 홈형 래치 핸들 및 단순 피봇 폴이 매우 낮은 측면구조의 설치를 제공합니다
  • 작은 크기 래치의 얇은 판넬 설치를 위한 스페이서 옵션
  • 광택 처리된 스테인레스 스틸 마감 또는 검정색/흰색/베이지색 폴리카보네이트 구조로 제공
  • 매립형 단순 모델 래치의 최대 작업하중: 135 N (30 lbs.) \
  • 작은 크기의 스테인레스 스틸 래치의 최대 작업하중: 545 N (122 lbs.)
  • 중간 크기의 폴리카보네이트 래치의 최대 작업하중: 834 N (187 lbs.)
  • 대형 크기의 스테인레스 스틸 래치의 최대 작업하중: 1165 N (262 lbs.)

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 M1 - 플러쉬 풀 래치

보기 그리드 리스트

80개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당