The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
82-11-200-16
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Intermedia, Cava a taglio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Tipo Testa
Cava a taglio
Misura
Medium Size 82
Stud Length (L)
8.80
Lunghezza
8.80
Tipo
Stud Assembly
Class
81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3787
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1766
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1516
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
439
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
312
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
247
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
84
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
68
2026-03-26
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
34
2026-04-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
5
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811