Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

EIN VERSCHLUSS, ENDLOSE MÖGLICHKEITEN. WIR STELLEN DEN MODULAREN H3-EM „ELECTRONIC“ KIPP-DREHHEBELVERSCHLUSS VOR

April 20 2023
EIN VERSCHLUSS, ENDLOSE MÖGLICHKEITEN. WIR STELLEN DEN MODULAREN H3-EM „ELECTRONIC“ KIPP-DREHHEBELVERSCHLUSS VOR

Jetzt erfüllt ein einziger Verschluss all Ihre Sicherheitsanforderungen. Mit Southco‘s modularem H3-EM „Electronic“ Kipp-Drehhebelverschluss mit Schließfunktion können Sie ganz einfach Sicherheitsoptionen nach den Vorgaben Ihrer Kunden auswählen und ändern. Mit einer Vielzahl von Optionen für die Zugangskontrolle, u. a. für RFID-Lesegeräte, deckt der H3-EM Modular Ihre Sicherheitsanforderungen mit einem einzigen, praktischen Verschluss ab.

Einfache Anpassung

Ändern Sie die Optionen für die Zugangskontrolle, ohne den Verschluss auszutauschen. Mit dem H3-EM können Hersteller problemlos Optionen für die Zugangskontrolle hinzufügen oder entfernen, um die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. Jetzt müssen Sie nur noch einen einzigen Verschlusstyp vorrätig haben, um eine Vielzahl von Sicherheitsoptionen abzudecken.

Die Sicherheitsoptionen können auch nach der Installation eines Verschlusses geändert werden, sodass ein Upgrade nun ohne Austausch des Verschlusses möglich ist.

Vollständige Kompatibilität

Der H3-EM lässt sich problemlos in bestehende Gehäuse und Sicherheitssysteme integrieren, sodass die Kunden ohne großen Aufwand auf modulare elektronische Sicherheit umrüsten können. Unabhängig davon, für welche Sicherheitsoptionen Sie sich entscheiden, hat der Verschluss immer dieselbe Plattenkonfiguration, sodass er leicht in vorhandenen Gehäusen nachgerüstet werden kann. Darüber hinaus ermöglichen Plug-and-Play-Funktionen den schnellen Anschluss des Verschlusses an das bestehende Sicherheitssystem, ohne dass umfangreiche Änderungen an der Infrastruktur erforderlich sind.

Dank dieser Vorteile sind Erstausrüster in der Lage, mit Southco‘s modularem H3-EM „Electronic“ Kipp-Drehhebelverschluss mit Schließfunktion problemlos die Sicherheitsanforderungen aller Kunden erfüllen. Dies spart Zeit, Materialkosten und Lagerplatz, da der gesamte Herstellungsprozess vereinfacht wird. Erhöhen Sie Ihre Sicherheit und verschaffen Sie sich die Flexibilität, sich allen Herausforderungen der Zukunft zu stellen – mit Southco‘s modularem H3-EM „Electronic“ Kipp-Drehhebelverschluss.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage unter southco.com

Siehe ähnliche Ressourcen