Southco’s schalltote Testkompetenz: für ein leises Fahrerlebnis in Elektrofahrzeugen
Stellen Sie sich vor, Sie betreten den großzügigen Innenraum eines Elektrofahrzeugs, in dem die Außengeräusche nahezu verschwinden und Sie in eine private Oase der Ruhe eintauchen. Der Raum strahlt Raffinesse und Intelligenz aus und schafft bei jeder Fahrt eine Atmosphäre von Ruhe und Komfort. Mit der Weiterentwicklung der Elektrofahrzeugbranche ist ein leises und komfortables Fahrerlebnis zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor im Fahrzeugdesign geworden.
Wie können Automobilhersteller Ästhetik und Funktionalität bewahren und gleichzeitig sicherstellen, dass Innenraumkomponenten die ruhige Atmosphäre im Fahrzeug nicht beeinträchtigen? Diese Frage rückt zunehmend in den Fokus der Branche. Southco’s Antwort darauf sind spezielle Akustik- und Geräuschtests in schalltoter (anechoischer) Umgebung, die Kunden dabei unterstützen, Geräuschprobleme durch elektronisch betätigte Komponenten bereits in der Designphase zu vermeiden. Diese spezialisierten Tests stellen sicher, dass Produkte im realen Einsatz leise bleiben und das hochwertige, ruhige Fahrerlebnis moderner Elektrofahrzeuge unterstützen.


Intelligente Betätigung, leise Zuverlässigkeit: mehr Komfort beim Fahren
Die Erwartungen der Verbraucher an den Komfort im Fahrzeuginnenraum steigen kontinuierlich. Elektronische Betätigungstechnologien (E-Motion) entwickeln sich zunehmend zu einem zentralen Trend im Automobildesign und tragen dazu bei, Fahrzeuge intelligenter und nutzerfreundlicher zu gestalten. Das bedeutet zugleich, dass jedes Detail im Innenraum das Ruhe- und Komfortempfinden beeinflussen kann und damit höhere Anforderungen an die akustische Qualität stellt.
Southco greift diesen Trend auf und konzentriert sich auf die Entwicklung hochwertiger elektronischer Betätigungskomponenten, darunter elektrisch verstellbare Kopfstützen, Display-Halterungen und klappbare Tischsysteme. Jedes Produkt wird nach den Grundsätzen Intelligenz, Geräuscharmut und nutzerorientierter Funktionalität entwickelt und verbindet technische Innovation mit ästhetischem Design.
Diese Designphilosophie zeigt sich nicht nur in den technischen Spezifikationen, sondern auch in den feinen Details des Nutzererlebnisses: weiche Sitze, die sich dem Körper anpassen, intelligent einstellbare Kopfstützen für optimalen Halt, geräuschlos gleitende Schubladen sowie schwebend angeordnete HD-Displays, die sanft aufleuchten und hochwertige visuelle Inhalte darstellen. Diese Innovationen verbessern die Leistung von OEM-Fahrzeugen und steigern den Markenwert, während sie gleichzeitig eine elegante, ruhige Umgebung für jede Fahrt schaffen.


Elektronische Betätigung für elektrische Kopfstützen


Elektronische Betätigung für das Handschuhfach
Um eine optimale akustische Leistung in realen Anwendungen sicherzustellen, hat Southco spezielle schalltote Testanlagen eingerichtet und nutzt die weltweit anerkannte ArtemiS SUITE-Plattform für umfassende Schall- und Schwingungsanalysen. Die Produkte werden über verschiedene Frequenzbereiche hinweg analysiert, um ihre akustischen Eigenschaften im Detail zu erfassen.
Der umfassende Testprozess bei Southco ist vollständig kundenorientiert und hochgradig anpassbar. Er umfasst unter anderem Datenerfassungsmethoden, Messabstände, Bewertungsparameter und Berichtsformate. Die Ingenieure von Southco wurden von HEAD acoustics, einem weltweit führenden Anbieter akustischer Lösungen, intensiv geschult, sodass jeder Test präzise, standardisiert und zuverlässig durchgeführt wird. Durch die konsequente Trennung von Mensch und Maschine während der Messungen werden Störeinflüsse minimiert und unverfälschte Ergebnisse gewährleistet.
Die Berichte gehen über reine Dezibelmessungen hinaus und machen nachvollziehbar, wie Geräusche entstehen und sich ausbreiten. Dadurch können Kunden potenzielle Geräuschquellen gezielt identifizieren, das strukturelle Design optimieren, Produktiterationen beschleunigen und sicherstellen, dass jede elektronische Betätigungskomponente nahezu geräuschlos arbeitet.


Konkreter Mehrwert für unsere Kunden
Unser umfassendes Serviceangebot bietet unseren Kunden entscheidende Vorteile:
- Beschleunigte Produktentwicklung und Iteration: Schnelle Feedbackprozesse ermöglichen es Ingenieuren, Designs effizient zu optimieren.
- Geringere Abhängigkeit von externen Tests: Eigene Testkapazitäten reduzieren den Bedarf an externen Laboren und sparen so Zeit und Kosten.
- Einhaltung globaler Standards und Unterstützung bei kundenspezifischen Anpassungen: Unsere Prozesse entsprechen internationalen Zertifizierungen, darunter IATF 16949 (Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie), ISO 9001 (Qualitätsmanagement in der Fertigung) und ISO 14001 (Umweltmanagement). Zudem bieten wir individuell anpassbare Prüfleistungen, die gezielt auf spezifische Kundenanforderungen zugeschnitten sind.
- Hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität: Unsere Tests lassen sich auf unterschiedliche Produkttypen und akustische Spezifikationen abstimmen, unterstützen vielfältige Konfigurationen und decken ein breites Spektrum an Anwendungen im Fahrzeuginnenraum ab.
Schnellere Reaktion, tiefere Einblicke: Integrierte Entwicklung und Prüfung
Im Vergleich zu herkömmlichen externen Prüflaboren bieten die schalltoten Testdienstleistungen von Southco deutliche Vorteile – kürzere Durchlaufzeiten, reibungslosere Kommunikation und bessere Kostenkontrolle. Kunden vermeiden lange Terminverzögerungen und zusätzliche Gebühren. Noch wichtiger ist: Bei Southco testen wir nicht nur, sondern verfügen auch über ein tiefes Verständnis für Produktstrukturen und Anwendungsszenarien. Dadurch können wir bereits in der Designphase gezielte Verbesserungsvorschläge machen.
Unsere Dienstleistungen genießen in der Branche hohe Anerkennung. Southco hat zahlreiche führende inländische Elektrofahrzeugmarken dabei unterstützt, die akustische Performance zu optimieren und die Gesamtfahrzeugqualität zu steigern. Dank effizienter Umsetzung und konsequenter Prüfverfahren haben wir uns einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet, und unsere Kunden schätzen besonders unsere kombinierte Expertise in Produktentwicklung und Prüfung.


Schalltoter Testraum für Akustikprüfungen bei Southco
Kontinuierliches Engagement, klare Fokussierung – gemeinsam für eine Zukunft akustischer Exzellenz
Southco’s Engagement im Bereich schalltoter Prüfungen geht über moderne Ausrüstung und standardisierte Prozesse hinaus und umfasst auch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologien sowie den Aufbau leistungsstarker Teams. Durch funktionsübergreifende Zusammenarbeit haben wir Ingenieurteams mit umfassender Expertise in der akustischen Analyse aufgebaut, die unseren Kunden fundierte technische Unterstützung bieten. Dieser integrierte Ansatz aus „Design und Test“ unterstützt Marken dabei, in einem wettbewerbsintensiven Markt eine überlegene akustische Performance zu erzielen.
Jeder Test ist eine Gelegenheit, selbst feinste Details hörbar zu machen und Qualität durch Technologie zu sichern. Mit dem Eintritt der Elektromobilität in eine neue Phase qualitätsgetriebener Wettbewerbsdynamik entwickelt sich die akustische Optimierung von einem optionalen Merkmal zu einem zentralen Faktor für den Markenwert.
Southco wird seine Kompetenzen im Bereich schalltoter Prüfungen weiter ausbauen und präzise Daten sowie fundiertes Expertenwissen bereitstellen, um Industriepartner dabei zu unterstützen, die akustischen Anforderungen der Zukunft zu erfüllen – für wirklich hochwertige, leise Fahrerlebnisse und die Bewahrung der Eleganz elektrischer Mobilität.