Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Neue Optionen für E5 Riegelverschlüsse - Einfach, kostengünstig und flexibler denn je

July 16 2025
Neue Optionen für E5 Riegelverschlüsse - Einfach, kostengünstig und flexibler denn je

Southco erweitert seine Produktreihe der E5 Riegelverschlüsse um mehrere neue Optionen, die eine Vielzahl neuer Funktionen eröffnen. Dank ihres effizienten modularen Aufbaus zeichnen sich die E5 Riegelverschlüsse durch eine kostengünstige, einfache Konstruktion und überragende Flexibilität aus. Zu den neuen Optionen für diese Verschlüsse gehören der Flügeldrehknopf mit flachem Profil, der Flügeldrehknopf mit Schließzylinder und Blende, der Mini-Riegelverschluss mit Zylinderschloss, der geschützte Riegel mit festem Haltebereich, verstellbare Haltebereiche, der Umbausatz für einstellbare Haltebereiche sowie die A5 Mehrpunkt-Mitnehmerplatten Durch diese Ergänzungen wird die E5-Reihe noch vielseitiger als bisher.

Flügeldrehknopf mit flachem Profil

Die erste Ergänzung ist der Flügeldrehknopf mit flachem Profil. Dieser Knopf ermöglicht die manuelle Betätigung des E5 und zeichnet sich durch eine kompaktere Flügelgröße aus. Dadurch wird die Betätigung des Verschlusses auf beschränktem Raum erleichtert und sein Oberflächenprofil verringert. Der Flügeldrehknopf mit flachem Profil ist in schwarz pulverbeschichteter oder verchromter Ausführung erhältlich.

Flügeldrehknopf mit Schließzylinder und Blende

Bei der zweiten Ergänzung handelt es sich um einen Flügeldrehknopf mit Schließzylinder und Blende – ein Upgrade für Flügeldrehknöpfe mit Zylinderschloss. Durch den Schließzylinder mit Blende ist der E5-9 Flügeldrehknopf besser für den Außenbereich geeignet, da er vor Regen, Schmutz und Ablagerungen geschützt ist. Dies erleichtert die Betätigung des Verschlusses, verlängert seine Lebensdauer und verhindert Schäden am Schließmechanismus.

Mini-Riegelverschluss mit Zylinderschloss

Die dritte Ergänzung, der Mini-Riegelverschluss mit Zylinderschloss, ist für Anwendungen konzipiert, die zusätzliche Sicherheit in einem kompakten Gehäuse erfordern. Sie ergänzt sowohl die Ausführungen mit Flügeldrehknopf als auch die werkzeugbetätigten Varianten des E5-M Mini-Riegelverschlusses um ein Zylinderschloss. Der Mini-Riegelverschluss mit Zylinderschloss eignet sich perfekt für Anwendungen, die eine höhere Sicherheit erfordern, aber keinen Raum für einen E5 Riegelverschluss in voller Größe bieten.

Geschützter Riegel mit festem Haltebereich

Eine weitere Ergänzung der E5-Reihe ist der geschützte Riegel mit festem Haltebereich. Dies ist eine Verbesserung gegenüber den bestehenden flachen Riegeln und ideal für Anwender, die Verschleiß und kosmetische Schäden durch Reibung eines flachen Riegels am Gehäuserahmen vermeiden wollen. Der geschützte Riegel mit festem Haltebereich schließt mit einer Kunststoffkappe ab, die den Rahmen vor Beschädigungen schützt und für eine reibungslose Betätigung sorgt. Geschützte Riegel mit festem Haltebereich sind mit allen E5- und H3-Verschlüssen kompatibel.

E5-9 Einstellbarer Haltebereich

Eine weitere neue Option bietet zusätzliche Flexibilität für Southco‘s Riegelverschlüsse mit Flügeldrehknopf, Knebelgriff oder Halbolive. Mit dem einstellbaren Haltebereich können Benutzer von handbetätigten E5-9 Riegelverschlüssen die Position des Riegels an jedem Verschluss manuell einstellen. Dadurch kann die Stärke des Haltebereichs frei variiert und an unterschiedliche Rahmenabmessungen angepasst werden. Diese Flexibilität ermöglicht es den Herstellern, einen Verschluss für mehrere Rahmendesigns zu verwenden.

Umbausatz für einstellbare Haltebereiche

Eine weitere Ergänzung ist der Umbausatz für den einstellbaren Haltebereich Mit diesem Bausatz können bestehende E5-Riegelverschlüsse mit festem Haltebereich mit allen Vorteilen eines einstellbaren Haltebereichs nachgerüstet werden. Der Bausatz umfasst mit einem neuen Schaft, einem Riegel, Einstellmuttern und einer Montageschraube alle Komponenten, die für den Umbau eines festen Haltebereichs zu einem einstellbaren Haltebereich benötigt werden. Mit dem Umbausatz für einstellbare Haltebereiche kann der Anwender die Verschlüsse und Riegel auch selbst so konfigurieren, dass der Verschluss immer zum vorgesehenen Rahmen passt.

A5 Mehrpunkt-Mitnehmerplatten

Das letzte Element in dieser Reihe von Ergänzungen ist die A5 Mitnehmerplatte. Mit dieser Platte können mehrere E5 Verschlüsse mit dem A5 Schließstangensystem verbunden werden, sodass bei Betätigung eines dieser Verschlüsse alle Verschlüsse gleichzeitig betätigt werden.  Sie stellt eine kostengünstige Lösung für die Mehrpunkt-Verriegelung dar und eignet sich besonders für größere Türen, bei denen die oberen oder unteren Verschlüsse unerreichbar oder schwer zugänglich sind.

Diese Ergänzungen eröffnen zahlreiche neue Möglichkeiten für die E5 Riegelverschlüsse von Southco. Ganz gleich, ob Sie einen robusten, geschützten Verschluss für den Außenbereich oder eine kompaktere Vorrichtung für kleinere Designs benötigen – mit dem E5 sind Sie bestens gerüstet. Die Ergänzungen bauen auf der kostengünstigen, einfachen Konstruktion auf, für die der E5 bekannt ist. Die E5-Verschlüsse lassen sich einfach durch Einlochmontage installieren und bieten eine problemlose Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Siehe ähnliche Ressourcen