Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Neuer Hebelbetätigter Arretierstift in Miniaturausführing Spart Zeit UND Platz

January 29 2024
Neuer Hebelbetätigter Arretierstift in Miniaturausführing Spart Zeit UND Platz

Begrenzter Raum darf nicht zu Qualitätsverlust führen. Erleben Sie eine schnelle und zuverlässige Betätigung in einem kompakteren Gehäuse mit Southco‘s neuem hebelbetätigten Arretierstift der 56er-Serie in Miniaturausführung. Diese Lösung verfügt über die gleiche Hebelbetätigung wie die Version in Originalgröße und ermöglicht ein schnelleres und einfacheres Verriegeln und Entriegeln elektronischer Komponenten.

Der hebelbetätigte Arretierstift der 56er-Serie in Miniaturausführung verfügt über die praktische Feststellfunktion der großen Version, sodass Techniker anhand der Hebelstellung leicht erkennen können, ob ein Gerät gesichert ist oder nicht. Er ist außerdem in einer großen Auswahl an Farben erhältlich, sodass Designer Anwendungsbereiche leicht unterscheiden oder den Stift an die Ästhetik eines Geräts anpassen können. Diese Merkmale sorgen dafür, dass Geräte, die den Arretierstift verwenden, ihre eindeutige Identität behalten und leicht als gesichert oder nicht gesichert identifiziert werden können.

Während bei anderen kompakten Lösungen ein höheres Risiko besteht, dass sie bei Wartungsarbeiten verloren gehen, gewährleistet die unverlierbare Installation des hebelbetätigten Arretierstiftes der 56er-Serie in Miniaturausführung, dass er an dem Gerät, in dem er verwendet wird, befestigt bleibt. Das bedeutet, dass die Techniker eine Sache weniger im Auge behalten müssen, die Wartung schneller vonstatten geht und die Betriebszeit des Servers gesteigert wird. In einer digitalen Welt, in der jede Sekunde Betriebszeit zählt, sind auch Details auf der physischen Seite wichtig.

Siehe ähnliche Ressourcen