Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

NEUE HOCHFESTE „ROTARY“-SCHNAPPRIEGELVERSCHLÜSSE MIT ELEKTRONISCHER BETÄTIGUNG UND TÜRSTATUSSENSOREN

NEUE HOCHFESTE „ROTARY“-SCHNAPPRIEGELVERSCHLÜSSE MIT ELEKTRONISCHER BETÄTIGUNG UND TÜRSTATUSSENSOREN

Southco erweitert sein Portfolio der „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse um neue Versionen, die elektronisch betätigt werden und ein Signal zum Türstatus ausgeben können. Diese neuen Produkte bieten erhöhte Sicherheit und eine verbesserte Zugangskontrolle in rauen Umgebungen. Dank des symmetrischen Designs kann dasselbe Produkt sowohl rechts- als auch linksseitig betätigt werden, was den Lagerhaltungsbedarf reduziert.

Damit reagiert Southco auf Kundenwünsche nach elektronischer Steuerung und Überwachung in anspruchsvollen Anwendungen. Ein 12-Volt-Betätigungselement kann den Verschluss mit einem Signal vom Kontrollsystem der Anwendung oder mit einem Controller von Southco betätigen. Für einen kabellosen Betrieb kann der R4-25 mit dem BluetoothTM Controller von Southco verbunden werden. 

Robustes Design

Der bewährte „Rotary“-Schnappriegelverschluss von Southco wurde mit einem durchschnittlichen Grenzwert (Mittelwert) für die Traglast von über 9000 N getestet. Der R4-25 eignet sich für die meisten Anwendungslasten und Umgebungsanforderungen.

Vielseitige Montageoptionen

Der R4-25 „Rotary“-Schnappriegelverschluss unterstützt sowohl die seitliche als auch die Kopfmontage. Das symmetrische Design eignet sich gleichermaßen für die rechts- und die linksseitige Betätigung. Die integrierte Kabelhalterung beschleunigt die Montage. Diese Designmerkmale sind besonders nützlich, wenn sie mit mechanischen Betätigungselementen verwendet werden.  

Integrierter Türsensor

Ein integrierter Sensor gibt ein Signal aus, wenn der Schließbolzen der Tür eingerastet ist, und zeigt damit an, dass die Tür geschlossen ist. Dieses Signal kann an die Kontrollsysteme von Anwendungen weitergeleitet werden, um Warnmeldungen bei geöffneten Türen zu generieren.

Cindy Bart, Product Manager bei Southco, fügt hinzu: „Diese neuen R4-25-Produkte erweitern unser Portfolio an mechanischen und elektronisch betätigten „Rotary“-Verschlüssen. Wir bauen auf unserer Erfahrung in beiden Bereichen auf, um neue Märkte für die elektronische Betätigung zu erschließen.“

Sehen Sie sich die neue R4-25-Produktlinie von Southco hier an, R4-25 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse.

Weitere Informationen zu Southco's gesamter Produktlinie der „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse, Betätigungselemente und Bowdenzüge finden Sie auf unserer Produktseite für „Rotary“-Verschlusssysteme. 

Weitere Informationen über Southco's komplette Produktlinie der elektronischen Verschlusslösungen finden Sie auf unserer Produktseite für elektronische Verschlusslösungen.

Siehe ähnliche Ressourcen