Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Neues kompaktes Friktionsscharnier für den Einsatz auf engem Raum

January 18 2024
Neues kompaktes Friktionsscharnier für den Einsatz auf engem Raum

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der Friktionsscharniere um eine Version mit flachem Profil erweitert, mit der sich Komponenten auch bei wenig Platz zuverlässig positionieren lassen. Das eingebettete ST-20L Scharnier mit konstanter Friktion bietet eine neue Lösung für die Montage von kleinen Deckeln und Displays, die bei Anheben in jedem Winkel sicher gehalten werden müssen. 

Das eingebettete ST-20L Scharnier mit konstanter Friktion von Southco verbessert die Ergonomie, die Sicherheit und das Qualitätserlebnis, indem es leichten Klappen einen solideren Eindruck verleiht und eine nahtlose Erfahrung für den Endbenutzer schafft. Das ST-20L wurde für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt, z. B. für Mittelkonsolen in der Automobilbranche, kleine Industriegehäuse und Beleuchtungsanlagen, und liefert ein bewährtes konstantes Drehmoment in einem kompakten Gehäuse.

Southco‘s eingebettete Scharniere mit konstanter-Friktion sind für Anwendungen konzipiert, bei denen eine konstante Friktion in ein Formteil integriert werden muss. Mittels Montage durch Einpressen oder Anschrauben lassen sie sich leicht in Kunststoff-, Metallguss- und Metallblechanwendungen integrieren und verbessern so den Gesamteindruck und die Leistung des Endprodukts. Das einzigartige, verdeckte Design des ST-20L ermöglicht die problemlose Montage in ein kleines Staufach, ohne das äußere Erscheinungsbild zu beeinträchtigen.

Mit Southco‘s Technologie der konstanten Friktion entwickelte Scharniere bieten einen gleichmäßigen, kontrollierten Widerstand über den gesamten Bewegungsbereich und halten Türen und Klappen sicher in jeder Position. Southco‘s Scharniere mit konstanter Friktion widerstehen Drift und Spielfreiheit – selbst bei Vibrationen oder dynamischen Belastungen. Da die Friktion während des Herstellungsprozesses voreingestellt wird, bieten Southco‘s Scharniere mit konstanter Friktion eine gleich bleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer der Anwendung ohne Nachjustierung.

„Mit dem ST-20L Scharnier mit konstanter Friktion von Southco können Designer das Kundenerlebnis und die Qualitätswahrnehmung verbessern, da es eine reibungslose Bedienung von Türen und Abdeckungen ermöglicht und Deckel geöffnet hält, damit die Endbenutzer leicht auf den Inhalt des Staufachs zugreifen können““, so Global Product Manager Stewart Beck. „Die ST-20L-Serie verbessert die Ergonomie zahlreicher Produkte – von Beleuchtungskörpern bis hin zu Displays – bei denen eine einfache und zuverlässige Ausrichtung den Unterschied zwischen einem großartigen oder aber frustrierenden Kundenerlebnis ausmachen kann."

Sehen Sie sich Southco‘s ST-20L Scharniere mit konstanter Friktion  hier an: ST-20L Scharniere mit konstanter Friktion.

Weitere Informationen zu Southco's Produktlinie der Positionierscharniere finden Sie auf unserer Produktseite Positionierscharniere.

Weitere Informationen zu Southco's Produktlinie der Scharniere mit konstanter Friktion finden Sie auf unserer Produktseite Scharniere.

Siehe ähnliche Ressourcen