Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Lernen Sie die nächste Generation von ST Scharnieren mit konstanter Friktion kennen

May 07 2024
Lernen Sie die nächste Generation von ST Scharnieren mit konstanter Friktion kennen

Southco ist stolz darauf, die nächste Generation der ST-Scharniere mit konstanter Friktion vorzustellen: die Modelle ST-7A2 und ST-10A2. Diese neuen Scharniere behalten alle Vorteile der Friktionsscharniere bei und haben eine mehr als doppelt so lange Lebensdauer wie die Vorgängermodelle.

ST Scharniere mit konstanter Friktion sind kompakt, robust und verfügen über eine hohe Friktion. Sie ermöglichen dem Benutzer die einfache Positionierung von Klappen und Deckeln, unabhängig von deren Gewicht. Die verfügbaren Größen und Friktionswerte ermöglichen eine flexible Anpassung an verschiedene Designs, die von den kleinsten Webcams und Geräten der Unterhaltungselektronik bis zu tragbaren Computerbildschirmen, LCD-Anzeigen, Verkaufsterminals, medizinischen Geräten und Zugangsklappen für größere Gehäuse reichen. Die neuen Modelle dieser Serie – ST-7A2 und ST-10A2 – bieten die gleiche Vielseitigkeit, Robustheit und Ergonomie wie ihre Vorgänger, haben jedoch eine wesentlich längere Lebensdauer.

Friktionsscharniere eignen sich zwar hervorragend, um die Benutzerfreundlichkeit eines Produkts zu verbessern, hatten aber bisher eine inhärente Einschränkung: den erhöhten Verschleiß des internen Mechanismus. Da der Mechanismus dem Benutzer einen Teil der Last abnimmt, nutzt er sich natürlich mit der Zeit ab und verliert einen Teil der Friktion, die ihn so attraktiv macht. Mit der Zeit und bei häufigem Gebrauch kann die Kraft des Mechanismus nachlassen, sodass sich ein Friktionsscharnier ähnlich wie ein normales Scharnier anfühlt. Die Modelle ST-7A2 und ST-10A2 lösen dieses Problem durch einen verbesserten internen Mechanismus. Dieses Upgrade erhöht die Lebensdauer des Scharniers erheblich, sodass es während der gesamten Lebensdauer einer Anwendung einwandfrei funktioniert.

Vielseitigkeit ist eine weitere Stärke der ST Scharniere mit konstanter Friktion, die durch die beiden neuen Modelle noch weiter verbessert wird. Neue Installationsoptionen sind jetzt in Form eines robusteren Adapters für höhere Belastung und eines Drahtversatz-Adapters für mehr Freiheit in der Designphase verfügbar. Diese Ergänzungen erleichtern den Einbau von ST Scharnieren mit konstanter Friktion in eine Vielzahl von Konstruktionen.


Einer der Hauptvorteile von ST Scharnieren mit konstanter Fiktion ist die ergonomische Verbesserung, die sie ermöglichen. Wenn Ingenieure für die Zukunft konstruieren, suchen sie nach jeder Möglichkeit, die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ihrer Geräte zu verbessern. Friktionsscharniere ermöglichen eine reibungslose Bewegung und helfen dem Benutzer, die Geräte genau dort zu positionieren, wo er sie haben möchte. Da die Schwerkraft als Faktor ausgeschaltet ist, kennt der Benutzer jederzeit die genauer Position aller Klappen und Geräte, die er bewegt. Außerdem wird die Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Zuschlagen von Klappen verringert. Die Modelle ST-7A2 und ST-10A2 verbessern das Benutzererlebnis und erhöhen die Sicherheit für die Designs der Zukunft.

Siehe ähnliche Ressourcen