Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

WIR STELLEN VOR: DER TM-10-101-24 TÜRVERSCHLUSS - Glatt, stark und schön

November 28 2023
WIR STELLEN VOR: DER TM-10-101-24 TÜRVERSCHLUSS - Glatt, stark und schön

Southco freut sich, seinen neuesten Türverschluss, den TM-10-101-24 vorstellen zu können. Dieser auf der Oberfläche montierte Verschluss wird mit einem einfachen Knopfdruck und einer leichten Vierteldrehung betätigt. Dadurch wird der Griff aus dem neben der Türplatte montierten Schließwinkel heraus- oder diesen hineingeschoben. Diese Betätigungsart stellt sicher, dass sich der Verschluss auch bei hoher Belastung oder unvorhersehbaren Umgebungsbedingungen nicht unbeabsichtigt öffnet.

Er ist aus Edelstahl 316 gefertigt und verfügt über eine elektropolierte glatte Oberfläche. Er zeichnet sich durch hervorragendes Betätigungsgefühl und eine ansprechende Ästhetik aus. Dieses intuitive und dennoch sichere Design sorgt in Kombination mit einer schönen und langlebigen Konstruktion für eine hochwertige Optik und ein Betätigungserlebnis, das den Benutzer garantiert anspricht.

Der Türverschluss TM-10-101-24 eignet sich ideal für Anwendungen wie Schwimmtüren auf Booten, bei denen die Benutzer eine Kombination aus Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Ästhetik benötigen. Die elektropolierte Oberfläche und die Konstruktion aus Edelstahl sorgen dafür, dass der Verschluss auch bei längerem Kontakt mit Salzwasser glatt bleibt. Der Schließwinkel weist einen Nyloneinsatz auf, um das Betätigungsgefühl weiter zu verbessern und den Verschleiß der Komponenten zu verringern. Dank der Betätigung mit Druckknopf bleibt die Verriegelung auch in rauen Gewässern sicher und öffnet sich auch dann nicht, wenn Ladung oder Besatzung versehentlich dagegen stoßen.

Durch die Oberflächenmontage lässt sich der Türverschluss TM-10-101-24 leicht in eine Vielzahl von Designs integrieren. Das abgerundete Außenprofil reduziert außerdem die Gefahr, dass Gegenstände und Kleidung daran hängen bleiben. Dies erhöht die Sicherheit von Passagieren und Besatzung.

Für jede Anwendung, bei der es auf Haltbarkeit, Sicherheit und Ästhetik ankommt, ist der Türverschluss TM-10-101-24 die ideale Lösung.

Klicken Sie hier, um mehr über den TM-10-101-24 Türverschluss zu erfahren.

Siehe ähnliche Ressourcen