Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Einführung unserer 4D Unverlierbaren Schraube der nächsten Generation: Kleine Teile, große Verbesserung

September 12 2024
Einführung unserer 4D Unverlierbaren Schraube der nächsten Generation: Kleine Teile, große Verbesserung

Wir freuen uns, unsere neue Generation der 4D Unverlierbaren Schrauben einzuführen, die sich durch einen selbstausrichtenden Knopf und eine größere Toleranz auszeichnen.

Die 4D Unverlierbare Schraube ist sowohl für den Kunden als auch für den Hersteller einfach zu handhaben. Der Kunde behält alle Vorteile der unverlierbaren Schrauben, wie z. B. einfache ergonomische Handhabung, deutlich markierte Kontaktpunkte und keine Kleinteile beim Entfernen.

Gleichzeitig profitieren die Hersteller von der gewohnten Vielfalt an Installationsoptionen und Kopfformen bei gleichzeitiger Vereinfachung des Installationsprozesses. Die 4D Unverlierbaren Schrauben der SMT-Reihe verfügen über einen selbstausrichtenden Knopf, sodass nach der Installation kein Stabilisierungsstopfen entfernt werden muss. Darüber hinaus ermöglicht die größere Toleranz den Herstellern, mehrere Einpressschrauben auf einmal zu installieren, ohne sich um geringfügige Höhenunterschiede kümmern zu müssen.

Die 4D Unverlierbare Schraube ist auch in einer Vielzahl von Knopfformen erhältlich und unterstützt viele verschiedene Installationsmethoden. Die Standard-Nylonknöpfe sind in den Farben Schwarz, Grün und Blau verfügbar, weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Diese Knöpfe sind für die bequeme Bedienung mit der Hand konzipiert, sind aber auch mit Kreuzschlitz sowie T10 TORX- und T15 TORX-Schlitz für die einfache Bedienung mit Werkzeugen erhältlich.

Diese Vielseitigkeit in Kombination mit zeitsparenden Innovationen für Hersteller macht die 4D Unverlierbare Schraube von Southco zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die ihren Kunden Komfort bieten und gleichzeitig ihren Herstellungsprozess vereinfachen möchten.

Klicken Sie hier, um mehr über die 4D Unverlierbare Schraube der nächsten Generation zu erfahren.

Siehe ähnliche Ressourcen