Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Eine neue innovative Lösung für die Mehrpunkt-Verriegelung! Wir stellen das Zubehör für aufliegend montierte Betätigungselemente zur zentralen Entriegelung von „Rotary“-Schnappriegelverschlüssen vor

September 22 2023
Eine neue innovative Lösung für die Mehrpunkt-Verriegelung! Wir stellen das Zubehör für aufliegend montierte Betätigungselemente zur zentralen Entriegelung von „Rotary“-Schnappriegelverschlüssen vor

Southco erschließt mit seinem neuen Bowdenzug-Zubehör für AC-15-Betätigungselemente für „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse neue Möglichkeiten der fernbetätigten und Mehrpunkt-Verriegelung. Während andere Komponenten für Bowdenzug-Griffe schon seit einiger Zeit erhältlich sind, ist Southco‘s Bowdenzug-Zubehör für AC-15-Betätigungselemente zur zentralen Entriegelung von „Rotary“-Schnappriegelverschlüssen einzigartig in seiner Fähigkeit, Mehrpunkt-Verriegelungssysteme für einen aufliegend montierten Zuggriff zu unterstützen. Mit seinem flachen Innenprofil, der einfachen Installation und den langlebigen, korrosionsbeständigen Komponenten ist das Bowdenzug-Zubehör zur zentralen Entriegelung für AC-15-Betätigungselemente eine vielseitige Lösung für ein breites Spektrum an Einsatzbereichen.

Der erste aufliegend montierte Mehrpunkt-Bowdenzug-Griff

Während die durch einen Bowdenzug gesteuerte Mehrpunkt-Verriegelung nichts Neues ist, unterstützen bisherige aufliegend montierte Betätigungssysteme nur die direkte Betätigung oder den Betrieb mit einem einzigen Bowdenzug. Mit dem neuen Zubehör für Bowdenzug-Griffe von Southco können zwei Verschlüsse mit einem einzigen Zug am Griff entriegelt werden. Dies gibt den Designern mehr Freiheit bei der Positionierung des Griffs an der Außenseite der Platte und bietet bessere Unterstützung für große und flexible Platten, bei denen ein einzelner Verschluss nicht ausreicht.

Erhöhte Sicherheit

Fernbetätigte Schließfunktionen erschweren es außerdem Eindringlingen, sich Zugang zu einem verschlossen Gehäuse zu verschaffen. Durch die Trennung von Betätigungselement und Verschluss ist das System widerstandsfähiger gegen Manipulationen, da von außen schwer zu erkennen ist, wo sich der Verschluss befindet. Die Mehrpunkt-Verriegelung verbessert die Sicherheit von Türen mit mehreren Schließpunkten noch weiter.

Flaches Innenprofil

Das Bowdenzug-Zubehör zur zentralen Entriegelung für AC-15-Betätigungselemente ist ideal für Anwendungen, bei denen Platzersparnis vorrangig ist. Schließlich möchten Sie nicht, dass das Innere Ihres Gehäuses nur für die Unterbringung des Türverschlusses genutzt wird. Das System verfügt dank des aufliegend montierten Betätigungselements und des flachen Bowdenzug-Zubehörs über ein flaches Innenprofil. Das bedeutet, dass Designer mehr Platz für das haben, was wirklich benötigt wird, oder dass allen Benutzern mehr Stauraum zur Verfügung steht.

Langlebig und vielseitig

Das AC-15-Betätigungselement für „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse zeichnet sich darüber hinaus als äußerst langlebige und vielseitige Lösung für große Platten aus, die über einen längeren Zeitraum den Witterungseinflüssen standhalten müssen. Das Gehäuse aus glasfaserverstärktem Nylon stellt die erste Schutzstufe für den Mechanismus im Inneren dar. Das Bowdenzug-Zubehör zur zentralen Entriegelung selbst besteht aus einer Rollenhalter-Baugruppe aus vorverzinktem Stahl und einer Trommelhalterung aus Aluminium, sodass es auch rauen Wetterbedingungen standhält. Das AC-15-Betätigungselement ist in einer Auswahl von Optionen mit und ohne Zylinderschloss erhältlich, was es zu einer vielseitigen Lösung für ein breites Spektrum an Anwendungen macht.

Klicken Sie hier, um mehr über das Zubehör für den Bowdenzug-Griff zur zentralen Entriegelung für das AC-15-Betätigungslement zu erfahren.


 

Siehe ähnliche Ressourcen