R4-20-41-401-10
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Mittel, Handbetrieben, 5/16-18 Thread, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Stage | Zweistufig |
| Montagebohrung | Gewinde 5/16-18 |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Links |
| Betätigung | Handbetätigt |
| Größe | Mittel |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.