R4-05-21-505-20
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Mikro Ausführung, Einstufig, Integrierter Stoßdämpfer, Unterer Auslöser, Gewinde 8-32, Rostbeständiger Stahl, Passiviert
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Glänzend |
| Stage | Einstufig |
| Montagebohrung | Gewinde 8-32 |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Unterseite |
| Größe | Micro Size |
| Style | Integrierter Stoßdämpfer |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.