PK-0-43489-01

Schließzylinder, Schlitzkopf

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Kopfausführung Schlitzkopf
Class PK Southco Schließzylinder
Die Möglichkeit des separaten Bezugs von Verschluss und Schließzylinder bietet OEMs und Endkunden eine unabhängige Verwaltung der Zugriffsrechte. Diese Schließzylinder lassen sich ohne Werkzeug nach der Installation wechseln und die Vielzahl der Schlüsselcodierungen mit/ohne Masterschlüssel gestattet die gewünschte Staffelung der Zugriffsrechte.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.