Verschlussstopfen

Unsere Schliesszylinder sind die Kernkomponenten unserer Riegelverschlusssysteme und bieten den wesentlichen Verriegelungsmechanismus und die Schlüsselkontrolle. Diese präzisionsgefertigten Zylinder sind darauf ausgelegt, nahtlos mit unserem Sortiment an Riegelverschlussgehäusen zusammenzuarbeiten und bieten eine vielseitige und sichere Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Von Schränken und Gehäusen über Verkaufsautomaten bis hin zu Briefkästen bieten unsere Schlossstecker zuverlässige Leistung und anpassbare Sicherheit.

Verschlussstopfen

Wichtige Funktionen:

  • Benutzerfreundliche Bedienung: Einfaches Einsetzen und Entfernen erleichtern den täglichen Gebrauch.
  • Kompaktes Design: Tragbar und platzsparend für einfache Lagerung und Handhabung.
  • Robuste Haltbarkeit: Konstruiert, um regelmäßigen Gebrauch standzuhalten und die Leistung im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten.

Wichtige Vorteile:

  • Erhöhte Sicherheit: Stärkt den Schutz vor unbefugtem Zugriff.
  • Erhöhte Gewissheit: Bietet beruhigende Sicherheit mit zuverlässiger Schließleistung.
  • Bedienerfreundlichkeit: Erleichtert die sichere Installation ohne spezielle Werkzeuge.
  • Kosteneffizienz: Bietet ein erschwingliches Sicherheits-Upgrade für verschiedene Anwendungen.
  • Anwendungen: Unsere Schlossstecker werden in Verbindung mit unseren Nockenschlossgehäusen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Gehäuse, Verkaufsautomaten, Briefkästen, Spinde, Möbel, Spielautomaten, Transport und individuelle Projekte.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Verschlussstopfen

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 52

In absteigender Reihenfolge
  1. PK-39-72-13-KCH751

    Schließzylinder, CH751

  2. PK-10-10-05

    Latch

  3. PK-10-10

    Latch

Seite
pro Seite