PK Southco Schließzylinder

Die Möglichkeit des separaten Bezugs von Verschluss und Schließzylinder bietet OEMs und Endkunden eine unabhängige Verwaltung der Zugriffsrechte. Diese Schließzylinder lassen sich ohne Werkzeug nach der Installation wechseln und die Vielzahl der Schlüsselcodierungen mit/ohne Masterschlüssel gestattet die gewünschte Staffelung der Zugriffsrechte.
PK Southco Schließzylinder
Das robuste Gehäuse aus Zinkdruckguss bietet den Einsatz eines wechselbaren Messing-Schließzylinders, der sich ohne Spezialwerkzeuge einsetzen lässt. Mittels Spezialschlüssel lassen sich alle Zylinder mit Ausnahme der werkzeugbetätigten leicht wieder entfernen. Dieser universelle Aufbau reduziert Lagerkosten und bietet die Vorteile einer freien Verwaltung der Zugangsrechte auch nach Auslieferung.
  • Vorteile durch modularen Aufbau von Schließzylinder und vielen Verschlüssen, wie z.B. gleiche Schlüsselcodierung für alle Verschlüsse innerhalb der Installationsphase
  • Oberflächenvergütung: schwarz pulverbeschichtet und mit glanzverchromter Kappe oder Edelstahlkappe
  • Die meisten Verschlüsse werden mit zwei vernickelten Messingschlüssel geliefert, weitere Schlüssel können separat bestellt werden
  • Schlüssel sind mit/ohne Kunststoffkappe erhältlich - optional: Logo-Prägung in der Kappe
  • Erhältlich mit Edelstahl-Blende oder Blende aus Messing, vernickelt
  • Passend zur Kunststoffausführung von Verschlüssen sind auch Schließzylindergehäuse aus thermoplastischem Kunststoff erhältlich
  • Im Gegensatz zu schlüsselbetätigten Schließzylindern sind werkzeugbetätigte Schließzylinder nach der Installation nicht wechselbar
  • Southco-Schließzylinder (Serie PK) sind alternativ auch im DIN-Halbzylinder Gehäuse erhältlich

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade PK Southco Schließzylinder

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 52

In absteigender Reihenfolge
  1. PK-39-72-13-KCH751

    Schließzylinder, CH751

  2. PK-10-10

    Latch

  3. PK-10-10-05

    Latch

Seite
pro Seite