ME-02-407-10
“Offshore” Pendeltürschlösser, Linksanschlag, außen, “Privacy” Knopf, 32-37 mm Haltebereich, Verchromt
| Oberfläche | Verchromt |
|---|---|
| Riegelausführung | Kurz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Grip - Minimum (mm) | 32.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 37.00 |
| Betätigung | Linksanschlag, außen |
| Griff Ausführung | “Privacy” Knopf |
| Class | ME - “Offshore” Pendeltürschlösser |
Einfaches Styling und zahlreiche Installationsoptionen machen diese Verschlüsse zu einer äußerst praktischen Lösung für eine große Anzahl an Eingangstüren. Eine Reihe attraktiver Design- und Finishoptionen schafft geeignete Akzente. Vielfältige Montageaus