ME-02-306-60
“Offshore” Pendeltürschlösser, Rechtsanschlag, innen , “Privacy” Knopf, 27-32 mm Haltebereich
| Werkstoff | Aluminium |
|---|---|
| Riegelausführung | Kurz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 32.00 |
| Betätigung | Rechtsanschlag, innen |
| Griff Ausführung | “Privacy” Knopf |
| Class | ME - “Offshore” Pendeltürschlösser |
Einfaches Styling und zahlreiche Installationsoptionen machen diese Verschlüsse zu einer äußerst praktischen Lösung für eine große Anzahl an Eingangstüren. Eine Reihe attraktiver Design- und Finishoptionen schafft geeignete Akzente. Vielfältige Montageaus