ME-01-502-60
“Offshore” Pendeltürschlösser, Linksanschlag, innen, “Privacy” Knopf, 17-19 mm Haltebereich
| Werkstoff | Aluminium |
|---|---|
| Riegelausführung | Kurz |
| Eingeschränkter Zugriff | “Privacy” Knopf |
| Grip - Minimum (mm) | 17.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
| Betätigung | Linksanschlag, innen |
| Griff Ausführung | “Privacy” Knopf |
| Class | ME - “Offshore” Pendeltürschlösser |
Einfaches Styling und zahlreiche Installationsoptionen machen diese Verschlüsse zu einer äußerst praktischen Lösung für eine große Anzahl an Eingangstüren. Eine Reihe attraktiver Design- und Finishoptionen schafft geeignete Akzente. Vielfältige Montageaus