ME-01-213-60
“Offshore” Pendeltürschlösser, Rechtsanschlag, außen (Außenseite), Zylinderschloß, 19-21 mm Haltebereich
| Werkstoff | Aluminium |
|---|---|
| Riegelausführung | Kurz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Grip - Minimum (mm) | 19.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 21.00 |
| Betätigung | Rechtsanschlag, außen (Außenseite) |
| Class | ME - “Offshore” Pendeltürschlösser |
Einfaches Styling und zahlreiche Installationsoptionen machen diese Verschlüsse zu einer äußerst praktischen Lösung für eine große Anzahl an Eingangstüren. Eine Reihe attraktiver Design- und Finishoptionen schafft geeignete Akzente. Vielfältige Montageaus