ME-01-201-50
“Offshore” Pendeltürschlösser, Rechtsanschlag, außen (Außenseite), “Privacy” Knopf, 14,5-17 mm Haltebereich, Schwarz
| Riegelausführung | Kurz |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | “Privacy” Knopf |
| Grip - Minimum (mm) | 14.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 17.00 |
| Betätigung | Rechtsanschlag, außen (Außenseite) |
| Griff Ausführung | “Privacy” Knopf |
| Class | ME - “Offshore” Pendeltürschlösser |
Einfaches Styling und zahlreiche Installationsoptionen machen diese Verschlüsse zu einer äußerst praktischen Lösung für eine große Anzahl an Eingangstüren. Eine Reihe attraktiver Design- und Finishoptionen schafft geeignete Akzente. Vielfältige Montageaus