MC-90-416-10-10

Eingangstür Keeper ( Schließwinkel), Ohne Staubschutz, Rechtsanschlag, innen oder Linksanschlag, außen, Messing, verchromt

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Betätigung Rechtsanschlag, innen oder Linksanschlag, außen
Striker Style Ohne Staubschutz
Class MA - Pendeltürschlösser
Qualität und Ausführung sind die Essenz der Pendeltürverschlüsse, Serie McCoy und Serie 53. Beide Gruppen bieten ein starkes Gefühl für die Betätigung und sind beide erhältlich in hochglanzpoliertem, einfarbigem oder zweifarbig akzentuiertem Finish, in 100% korrosionsbeständigen Materialien in Schiffbau-Qualität.?

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.