MA-07-532-02-140

McCoy Star Eintrag Schließhaken, Portofino-Griff, Hand, Links, 36,5-45 mm Türblattstärke, Star Schlüsselschloss

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Oberfläche Verchromt
OP Stärke / Dicke 36.50
Max. Stärke der äußeren Platte 45.00
Betätigung Linksanschlag, innen
Griff Ausführung Portofino-Griff
Latch Mechanism Doppelte Sperrfalle
Class MA - Pendeltürschlösser
Qualität und Ausführung sind die Essenz der Pendeltürverschlüsse, Serie McCoy und Serie 53. Beide Gruppen bieten ein starkes Gefühl für die Betätigung und sind beide erhältlich in hochglanzpoliertem, einfarbigem oder zweifarbig akzentuiertem Finish, in 100% korrosionsbeständigen Materialien in Schiffbau-Qualität.?

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :