MA-02-331-42-401
McCoy Star Eintrag Schließhaken, Mit der rechten Hand, 28-37 mm Türblattstärke, Diamant-Messing, Star Schlüsselschloss
| OP Stärke / Dicke | 28.00 |
|---|---|
| Max. Stärke der äußeren Platte | 37.00 |
| Betätigung | Rechtsanschlag, innen |
| Latch Mechanism | Standard-Sperrfalle |
| Oberfläche des Griffes | Diamant-Messing |
| Class | MA - Pendeltürschlösser |
Qualität und Ausführung sind die Essenz der Pendeltürverschlüsse, Serie McCoy und Serie 53. Beide Gruppen bieten ein starkes Gefühl für die Betätigung und sind beide erhältlich in hochglanzpoliertem, einfarbigem oder zweifarbig akzentuiertem Finish, in 100% korrosionsbeständigen Materialien in Schiffbau-Qualität.?